??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0078 - Toggle clamps pivot jaw
Bill of material
K0078.0360
Order No.
K0078.0360
opening angle of holding arm
90 °
opening angle of handle
50 °
hand force
250 N
Holding force
3600 N
Clamping force
1150 N
suitable plastic handle
K0100.30
Approx. weight
0.5543 kg
Technical Information
Info
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
82057000
EAN-Nr. Kipp
4059245035106
Standardlieferzeit
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models