??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0078 - Napinacz
Lista materiałowa
K0078.0360
Nr zamówienia
K0078.0360
Kąt rozwarcia ramienia wspornikowego
90 °
Kąt rozwarcia rękojeści
50 °
Siła ręczna
250 N
Siła trzymająca
3600 N
Siła zacisku
1150 N
pasujący uchwyt z tworzywa sztucznego
K0100.30
Ciężar ok.
0.5543 kg
Informacje techniczne
Info
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
82057000
EAN-Nr. Kipp
4059245035106
Standardlieferzeit
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD