??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0077 - Toggle clamps horizontal heavy-duty with adjustable clamping spindle
Bill of material
K0077.0700
Order No.
K0077.0700
opening angle of holding arm
90 °
opening angle of handle
95 °
hand force
250 N
Holding force
4500 N
Holding force
9000 N
Clamping force
1800 N
Clamping force
3550 N
suitable plastic handle
K0100.32
Approx. weight
1.1150 kg
Technical Information
Information
Info
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245035090
Standardlieferzeit
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models