??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0077 - Sauterelle à levier horizontal modèle lourd avec broche de pression réglable
Nomenclature
K0077.0700
Référence
K0077.0700
Angle d'ouverture du bras
90 °
Angle d'ouverture de la poignée
95 °
Force manuelle
250 N
Force de retenue
4500 N
Force de retenue
9000 N
Force de serrage
1800 N
Force de serrage
3550 N
Poignée plastique assortie
K0100.32
Poids environ
1.1150 kg
Informations techniques
Info
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
82057000
EAN-Nr. Kipp
4059245035090
Standardlieferzeit
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés