??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0077 - Dispositivo de sujeción rápida horizontal, versión pesada con husillo de presión ajustable
Lista de materiales
K0077.0700
Referencia
K0077.0700
Ángulo de apertura del brazo de sujeción
90 °
Ángulo de apertura de la empuñadura
95 °
Fuerza manual
250 N
Fuerza de sujeción
4500 N
Fuerza de sujeción
9000 N
Fuerza de sujeción
1800 N
Fuerza de sujeción
3550 N
Empuñadura de plástico adecuada
K0100.32
Peso aprox.
1.1150 kg
Información técnica
Info
Descripción
Información
Infotext
RoHS
Yes
Número de tarifa aduanera
82057000
EAN-Nr. Kipp
4059245035090
Standardlieferzeit
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD