??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0070 - Mini ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piedino orizzontale e mandrino pressore fisso
Lista materiale
K0070.0050
N. d'ordine
K0070.0050
Posizione
Angolo di apertura braccio di sostegno
85 °
Angolo di apertura maniglia
65 °
Forza manuale
80 N
Forza di tenuta
500 N
Forza di serraggio
250 N
Lunghezza
16 mm
Lunghezza
24 mm
Lunghezza
2.4 mm
Lunghezza
6.5 mm
Larghezza
16 mm
Larghezza
24 mm
Larghezza
5.2 mm
Altezza
12 mm
Altezza
3 mm
Diametro
4.2 mm
Altezza
22 mm
Lunghezza
70 mm
Lunghezza
21 mm
Mandrino pressore
M 5 x 20
Peso ca.
0.0316 kg
Informazioni tecniche
Info
Descrizione
Informazioni
Infotext
RoHS
Yes
Codice di tariffa doganale
82057000
Codice EAN KIPP
4059245034871
Standardlieferzeit
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD