??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0069 - Mini ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piedino orizzontale e mandrino pressore regolabile
Lista materiale
K0069.0050
N. d'ordine
Corpo base
Angolo di apertura braccio di sostegno
85 °
Angolo di apertura maniglia
65 °
Forza manuale
80 N
Forza di tenuta
250 N
Forza di tenuta
550 N
Forza di serraggio
170 N
Forza di serraggio
370 N
Lunghezza
16 mm
Lunghezza
24 mm
Lunghezza
2.4 mm
Lunghezza
6.5 mm
Larghezza
16 mm
Larghezza
24 mm
Larghezza
5.2 mm
Altezza
9 mm
Altezza
7 mm
Diametro
4.2 mm
Altezza
22 mm
Lunghezza
70 mm
Lunghezza
27 mm
Mandrino pressore
M 5 x 20
Peso ca.
kg
Informazioni tecniche
Info
Descrizione
Informazioni
Infotext
RoHS
Yes
Codice di tariffa doganale
82057000
Codice EAN KIPP
Standardlieferzeit
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD