??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0068 - Mini ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piedino verticale e mandrino pressore regolabile
Lista materiale
K0068.0050
N. d'ordine
K0068.0050
Angolo di apertura braccio di sostegno
85 °
Angolo di apertura maniglia
65 °
Forza manuale
80 N
Forza di tenuta
250 N
Forza di tenuta
550 N
Forza di serraggio
170 N
Forza di serraggio
370 N
Lunghezza
16 mm
Lunghezza
24.5 mm
Lunghezza
2.4 mm
Lunghezza
6.5 mm
Larghezza
5.2 mm
Altezza
14 mm
Altezza
7 mm
Altezza
4 mm
Diametro
4.2 mm
Altezza
29 mm
Lunghezza
70 mm
Lunghezza
27 mm
Mandrino pressore
M 5 x 20
Lunghezza
3.2 mm
Lunghezza
1.5 mm
Peso ca.
0.0371 kg
Informazioni tecniche
Info
Descrizione
Informazioni
Infotext
RoHS
Yes
Codice di tariffa doganale
82057000
Codice EAN KIPP
4059245034840
Standardlieferzeit
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD