??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0023 - Elément de bridage à six pans variable
Nomenclature
K0023.11
Référence
Forme
Modèle
Entraxe pour chant variante n° 1. 7. 13. 19
mm
Entraxe pour chant variante n° 2. 8. 14. 20
mm
Entraxe pour chant variante n° 3. 9. 15. 21
mm
Entraxe pour chant variante n° 4. 10. 16. 22
mm
Entraxe pour chant variante n° 5. 11. 17. 23
mm
Entraxe pour chant variante n° 6. 12. 18. 24
mm
Filetage
M 12 mm
Hauteur
10 mm
Hauteur
22 mm
Course de l'excentrique
1 mm
Force de serrage
18 kN
Poids environ
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
84662080
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés