??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 6
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0023 - Fixture clamps unequal hexagon
Bill of material
K0023.11
Order No.
Form
version
distance for edge variant No. 1. 7. 13. 19
mm
distance for edge variant No. 2. 8. 14. 20
mm
distance for edge variant No. 3. 9. 15. 21
mm
distance for edge variant No. 4. 10. 16. 22
mm
distance for edge variant No. 5. 11. 17. 23
mm
distance for edge variant No. 6. 12. 18. 24
mm
thread
M 12 mm
height
10 mm
height
22 mm
eccentric path
1 mm
Clamping force
18 kN
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
84662080
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models