目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0015.12060
KIPP USA
Clamping devices
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/clamping_devices/04373_asmtab.prj},{NB=K0015.1206050},{D=32},{H1=10},{H2=29},{H3=11},{H4=12},{H5=30},{B=18},{C=40},{R=60},{SW=36},{ANZM=45},{F=11.7},{GEW=0.5346},{EAN=4059245031160},{D1D=18.000},{D1SW=10.000},{NDM=12},{ST=1.75},{XA=9.40},{HH=50.000},{H6=65},{BESTKIPPUSA=K0015.12060},{D1=M 12},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{PPATH=04373_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{H=50}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 18
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0015 - Hook clamps with collar
Bill of material
K0015.12060
Order No.
K0015.12060
K0015.12060
diameter
32
32
mm
thread
M 12
M 12
Clamping range
mm
Enter value for H
Clamping range
mm
cm
inch
ft
確定
height of hexagon
10
10
mm
height
29
29
mm
height of bolt head
11
11
mm
height
12
12
mm
height
30
30
mm
width of cone point
18
18
mm
width
40
40
mm
Radius of cone point
60
60
mm
Width across flats
36
36
mm
tightening torque
45
45
max. Nm
Clamping force
11.7
11.7
kN
Approx. weight
0.5346
0.5346
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245031160
4059245031160
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型