??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0002 - Clamp straps assorted, long slot
Bill of material
K0002.01
Order No.
description
Clamp straps
Length
mm
Length
mm
Length
mm
Length
mm
Length
mm
Length
mm
width
36 mm
width
21 mm
width
13 mm
width
mm
height
mm
height
16 mm
height
mm
height
mm
height
mm
height
mm
height
mm
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
84662080
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models