카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
B1K232ZD
SEKISUI
Electric Valve
K TYPE Electric BALL VALVE-Direct mount
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/electric_valve/k_type_el_ball_v_direct_mount/k_type_el_ball_valve_th_din_asmtab.prj},{NB=B1K232ZD},{STD=DIN},{VERS=4},{A=32},{AX1=32},{AX=3},{B=1 1/4},{SD=32},{LPVCRC=0},{LPVCRP=146},{LPVCNPT=0},{LPVDFRC=0},{LPVDFRP=148},{LPVDFNPT=0},{SLPVC=23},{SLPVDF=25},{T=Rp 1 1/4},{TX=RP},{DO=54},{SH=186},{SH2=43},{DU=81},{A1=82.5},{A2=76},{B1=63.5},{B2=78.0},{W1=98},{W2=60},{AT=EB-05},{X=42.0},{Y=-},{M=M5 x 8},{MB=1},{MS=K2},{SV=5},{PPATH=parts/k_type_el_ball_valve_th_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
SEKISUI
Description
K TYPE Electric BALL VALVE-Direct mount (Thread) - DIN
Bill of material
B1K232ZD
Order number
B1K232ZD
B1K232ZD
Standard
DIN
Size
32
32
mm
Size
1 1/4
1 1/4
Ø
32
32
mm
+/-3
146
146
mm
l
23
23
mm
Thread
Rp 1 1/4
Rp 1 1/4
Ødo
54
54
mm
h
186
186
mm
h2
43
43
mm
ØDu
81
81
mm
A1
82.5
82.5
mm
A2
76
76
mm
B1
63.5
63.5
mm
B2
78.0
78.0
mm
Actuator Type
EB-05
EB-05
X
42.0
42.0
mm
Thread
M5 x 8
M5 x 8
Material of body
PVC
PVDF
PVC
PVDF
Material of seals
EPDM
FKM
EPDM
FKM
Supply voltage
AC100V
AC200V
AC100V
AC200V
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성