??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
HBK
Descripción
K_T12 - Transductor de par digital
Lista de materiales
K-T12-S100Q-S-L-DF1-C-N-N-N-N
Referencia
K-T12-S100Q-S-L-DF1-C-N-N-N-N
Tipo
T12
Fuerza nominal
100 N·m
Partserver selection
K-T12
Campo de medida
Precisión
Número de revoluciones nominal
Configuración eléctrica
Conexión de bus
Sistema de medición de revoluciones
Protección contra contactos
Acoplamientos montados
Modificación por parte del usuario
no customer modifcations
without / with Metal-free space
B1
22 mm
B2
60 mm
B3
18 mm
B4
4 mm
B5
4 mm
B6
47.15 mm
B7
30 mm
C
2 mm
D1
14 mm
Fair level (center of the installation site)
32 mm
Rosca
M8
ØDA
115.5 mm
ØDB
84 mm
ØDC
99 mm
ØDF
101 mm
ØDG
110 mm
ØDK
14 mm
ØDS C12
8.2 mm
ØDZ
131 mm
ØDZA g5
57 mm
ØDZI H6
57 mm
B
89.5 mm
ØD
122 mm
H1
260 mm
H2
194.5 mm
ØDF1
- mm
ØDK1 j6
- mm
ØDA1
- mm
ØDZM g6
- mm
ØDM
- mm
ØDG1
- mm
BGES
- mm
BB3
- mm
BB5
- mm
BB6
- mm
BB7
- mm
Rosca
-
ALPHA
- °
Beta
- °
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD