??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
HBK
Descrizione
K_T12 - Torsiometro digitale
Lista materiale
K-T12-S100Q-S-L-DF1-C-N-N-N-N
N. di catalogo
K-T12-S100Q-S-L-DF1-C-N-N-N-N
Tipo
T12
Forza nominale
100 N·m
Partserver selezione
K-T12
Campo di misura
Precisione
Numero di giri nominale
Configurazione elettrica
Raccordamento bus
Sistema di misura della velocità di rotazione
Protezione contro contatto accidentale
Giunti montati
Modificazione specifica al cliente
no customer modifcations
without / with Metal-free space
B1
22 mm
B2
60 mm
B3
18 mm
B4
4 mm
B5
4 mm
B6
47.15 mm
B7
30 mm
C
2 mm
D1
14 mm
Fair level (center of the installation site)
32 mm
Filettatura
M8
ØDA
115.5 mm
ØDB
84 mm
ØDC
99 mm
ØDF
101 mm
ØDG
110 mm
ØDK
14 mm
ØDS C12
8.2 mm
ØDZ
131 mm
ØDZA g5
57 mm
ØDZI H6
57 mm
B
89.5 mm
ØD
122 mm
H1
260 mm
H2
194.5 mm
ØDF1
- mm
ØDK1 j6
- mm
ØDA1
- mm
ØDZM g6
- mm
ØDM
- mm
ØDG1
- mm
BGES
- mm
BB3
- mm
BB5
- mm
BB6
- mm
BB7
- mm
Filettatura
-
ALPHA
- °
Beta
- °
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD