??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HBK
Description
K_T12 - Couplemètre numérique
Nomenclature
K-T12-S100Q-S-L-DF1-C-N-N-N-N
Référence
K-T12-S100Q-S-L-DF1-C-N-N-N-N
Type
T12
Force nominale
100 N·m
Partserver selection
K-T12
Etendue de mesure
Précision
Vitesse de rotation nominale
Configuration électrique
Connexion de bus
Système de mesure de la vitesse de rotation
Protection contre les contacts accidentels
Accouplements montés
Modification spécifique au client
no customer modifcations
without / with Metal-free space
B1
22 mm
B2
60 mm
B3
18 mm
B4
4 mm
B5
4 mm
B6
47.15 mm
B7
30 mm
C
2 mm
D1
14 mm
Fair level (center of the installation site)
32 mm
Vis
M8
ØDA
115.5 mm
ØDB
84 mm
ØDC
99 mm
ØDF
101 mm
ØDG
110 mm
ØDK
14 mm
ØDS C12
8.2 mm
ØDZ
131 mm
ØDZA g5
57 mm
ØDZI H6
57 mm
B
89.5 mm
ØD
122 mm
H1
260 mm
H2
194.5 mm
ØDF1
- mm
ØDK1 j6
- mm
ØDA1
- mm
ØDZM g6
- mm
ØDM
- mm
ØDG1
- mm
BGES
- mm
BB3
- mm
BB5
- mm
BB6
- mm
BB7
- mm
Vis
-
ALPHA
- °
Beta
- °
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés