??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
HBK
説明
K_T10FS - Torque measuring flange
部品表
K-T10FS-100Q-L-KF1-S-0-V0-N
Order code
K-T10FS-100Q-L-KF1-S-0-V0-N
型式
T10FS
Nenndrehmoment
100 N·m
Partserver Auswahl
K-T10FS
Measuring range
Nominal (rated) speed
Electrical configuration
Accuracy
Rot. speed measuring system
Anschlusskabel
Zubehör
Ohne Zubehör
ohne / mit Metallfreier Raum
B1
17.5 mm
B2
60 mm
B3
18 mm
B4 +0.4
2.0 mm
B5
4 mm
B6
46.3 mm
B7
13.7 mm
B8
47.2 mm
B9
47.2 mm
XS
30 mm
Thread
M8
ØDA
119 mm
ØDB
84.0 mm
ØDC
99 mm
ØDF
101 mm
ØDG
110 mm
ØDK
14 mm
ØDS C12
8.2 mm
ØDZ
131.0 mm
ØDZA g5
57 mm
ØDZI H6
57 mm
B
17.5 mm
ØD1
125 mm
ØD
155 mm
H1
235 mm
H2
239 mm
H3
253 mm
H
157.5 mm
HH
0.0 mm
L
0.0 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)