??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
HBK
Descrizione
K_T10FS - Torque measuring flange
Lista materiale
K-T10FS-100Q-L-KF1-S-0-V0-N
N. di catalogo
K-T10FS-100Q-L-KF1-S-0-V0-N
Tipo
T10FS
Nenndrehmoment
100 N·m
Partserver Auswahl
K-T10FS
Campo di misura
Numero di giri nominale
Configurazione elettrica
Precisione
Sistema di misura della velocità di rotazione
Anschlusskabel
Zubehör
Ohne Zubehör
ohne / mit Metallfreier Raum
B1
17.5 mm
B2
60 mm
B3
18 mm
B4 +0.4
2.0 mm
B5
4 mm
B6
46.3 mm
B7
13.7 mm
B8
47.2 mm
B9
47.2 mm
XS
30 mm
Filettatura
M8
ØDA
119 mm
ØDB
84.0 mm
ØDC
99 mm
ØDF
101 mm
ØDG
110 mm
ØDK
14 mm
ØDS C12
8.2 mm
ØDZ
131.0 mm
ØDZA g5
57 mm
ØDZI H6
57 mm
B
17.5 mm
ØD1
125 mm
ØD
155 mm
H1
235 mm
H2
239 mm
H3
253 mm
H
157.5 mm
HH
0.0 mm
L
0.0 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD