??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HBK
Description
K_T10FS - Torque measuring flange
Nomenclature
K-T10FS-100Q-L-KF1-S-0-V0-N
Référence
K-T10FS-100Q-L-KF1-S-0-V0-N
Type
T10FS
Nenndrehmoment
100 N·m
Partserver Auswahl
K-T10FS
Etendue de mesure
Vitesse de rotation nominale
Configuration électrique
Précision
Système de mesure de la vitesse de rotation
Anschlusskabel
Zubehör
Ohne Zubehör
ohne / mit Metallfreier Raum
B1
17.5 mm
B2
60 mm
B3
18 mm
B4 +0.4
2.0 mm
B5
4 mm
B6
46.3 mm
B7
13.7 mm
B8
47.2 mm
B9
47.2 mm
XS
30 mm
Vis
M8
ØDA
119 mm
ØDB
84.0 mm
ØDC
99 mm
ØDF
101 mm
ØDG
110 mm
ØDK
14 mm
ØDS C12
8.2 mm
ØDZ
131.0 mm
ØDZA g5
57 mm
ØDZI H6
57 mm
B
17.5 mm
ØD1
125 mm
ØD
155 mm
H1
235 mm
H2
239 mm
H3
253 mm
H
157.5 mm
HH
0.0 mm
L
0.0 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés