??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
HBK
Descripción
K_T10FS - Torque measuring flange
Lista de materiales
K-T10FS-100Q-L-KF1-S-0-V0-N
Referencia
K-T10FS-100Q-L-KF1-S-0-V0-N
Tipo
T10FS
Nenndrehmoment
100 N·m
Partserver Auswahl
K-T10FS
Campo de medida
Número de revoluciones nominal
Configuración eléctrica
Precisión
Sistema de medición de revoluciones
Anschlusskabel
Zubehör
Ohne Zubehör
ohne / mit Metallfreier Raum
B1
17.5 mm
B2
60 mm
B3
18 mm
B4 +0.4
2.0 mm
B5
4 mm
B6
46.3 mm
B7
13.7 mm
B8
47.2 mm
B9
47.2 mm
XS
30 mm
Rosca
M8
ØDA
119 mm
ØDB
84.0 mm
ØDC
99 mm
ØDF
101 mm
ØDG
110 mm
ØDK
14 mm
ØDS C12
8.2 mm
ØDZ
131.0 mm
ØDZA g5
57 mm
ØDZI H6
57 mm
B
17.5 mm
ØD1
125 mm
ØD
155 mm
H1
235 mm
H2
239 mm
H3
253 mm
H
157.5 mm
HH
0.0 mm
L
0.0 mm
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD