??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HBK
Beschreibung
K_T10FS - Drehmoment-Messflansch
Stückliste
K-T10FS-100Q-L-KF1-S-0-V0-N
Bestellnummer
K-T10FS-100Q-L-KF1-S-0-V0-N
Typ
T10FS
Nenndrehmoment
100 N·m
Partserver Auswahl
K-T10FS
Messbereich
Nenndrehzahl
Elektrische Konfiguration
Genauigkeit
Drehzahl-Messsystem
Anschlusskabel
Zubehör
Ohne Zubehör
ohne / mit Metallfreier Raum
B1
17.5 mm
B2
60 mm
B3
18 mm
B4 +0.4
2.0 mm
B5
4 mm
B6
46.3 mm
B7
13.7 mm
B8
47.2 mm
B9
47.2 mm
XS
30 mm
Gewinde
M8
ØDA
119 mm
ØDB
84.0 mm
ØDC
99 mm
ØDF
101 mm
ØDG
110 mm
ØDK
14 mm
ØDS C12
8.2 mm
ØDZ
131.0 mm
ØDZA g5
57 mm
ØDZI H6
57 mm
B
17.5 mm
ØD1
125 mm
ØD
155 mm
H1
235 mm
H2
239 mm
H3
253 mm
H
157.5 mm
HH
0.0 mm
L
0.0 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen