??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
HBK
Descrizione
K_T10FH - Torque measuring flange
Lista materiale
K-T10FH-100R-N-PNJ-S-0-S
N. di catalogo
K-T10FH-100R-N-PNJ-S-0-S
Tipo
T10FH
Nenndrehmoment
100 kN·m
Partserver Auswahl
K-T10FH
Campo di misura
Numero di giri nominale
Configurazione elettrica
Precisione
Sistema di misura della velocità di rotazione
Modificazione specifica al cliente
Senza modificazione specifica
ohne / mit Metallfreier Raum
H
0 mm
H1
0 mm
H2
0 mm
H3
0 mm
B
184 mm
B1
120 mm
B2
32 mm
ØD
30.5 mm
ØDA
0 mm
ØDB
395 mm
ØDC
450 mm
ØDZA h6
260 mm
ØDZI H7
260 mm
K
0.00 mm
L
0.0 mm
M
0.0 mm
XS
71 mm
Alpha
22.5° , 16x22.5°=360°
Filettatura
M30
KK
74.25 mm
Metallfreier Raum
20 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD