??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HBK
Beschreibung
K_T10FH - Drehmoment-Messflansch
Stückliste
K-T10FH-100R-N-PNJ-S-0-S
Bestellnummer
K-T10FH-100R-N-PNJ-S-0-S
Typ
T10FH
Nenndrehmoment
100 kN·m
Partserver Auswahl
K-T10FH
Messbereich
Nenndrehzahl
Elektrische Konfiguration
Genauigkeit
Drehzahl-Messsystem
Kundenspezifische modifikation
Keine kundespez. Modifikation
ohne / mit Metallfreier Raum
H
0 mm
H1
0 mm
H2
0 mm
H3
0 mm
B
184 mm
B1
120 mm
B2
32 mm
ØD
30.5 mm
ØDA
0 mm
ØDB
395 mm
ØDC
450 mm
ØDZA h6
260 mm
ØDZI H7
260 mm
K
0.00 mm
L
0.0 mm
M
0.0 mm
XS
71 mm
Alpha
22.5° , 16x22.5°=360°
Gewinde
M30
KK
74.25 mm
Metallfreier Raum
20 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen