??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
HBK
Descripción
K_T10F - Torque measuring flange
Lista de materiales
K-T10F-050Q-KF1-S-0-V0-N
Referencia
K-T10F-050Q-KF1-S-0-V0-N
Tipo
T10F
Par nominal
50N·m
Partserver selection
K-T10F
Campo de medida
Configuración eléctrica
Linearitätsabweichung einschließlich Hysterese
Sistema de medición de revoluciones
Lead torque
Montierte Kupplungen MODULFLEX®
ohne / mit Metallfreier Raum
B1
15.5 mm
B11
17.5 mm
B2
25.0 mm
B22
31.5 mm
B3
7.5 mm
B4
29.5 mm
ØDA
117 mm
ØDB
87 mm
ØDF
100 mm
ØDL
11 mm
ØDZ
131 mm
ØDZA g5
75 mm
ØDZI H6
75 mm
ØDS
6.4 mm
Rosca
M6
XS
13.0 mm
B
17.5 mm
ØD1
125 mm
ØD
155 mm
H1
235 mm
H2
239 mm
H3
253 mm
H
157.5 mm
I
31.5 mm
Metallfreier Raum
20
Metallfreier Raum
29.5
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD