X-10
IMI Bimba Products
Valves
Inch
Air Pilot Operated
4-Way
1/8 NPT (F) Input
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/valves/inch/air_pilot_operated/4_way/1_8_nptf_input/k_10.prj},{NB=X-10},{PN=X-10},{SFUN=1/4\" - Double Pressure - 48.5 SCFM (X-10)},{S=1/4\"},{FUNCTION=Double Pressure},{F=48.5},{CV=0.63},{L=3.00},{L1=1.25},{L2=2.69},{H=2.35},{H1=0.38},{W=2.00},{W1=1.62},{X=2},{ASSCFGPRA=w_10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
K-10, M-10, O-10, U-10, W-10, X-10, Y-10, Z-10, L-10, N-10, T-10, V-10 - Dura-Matic 4-Way Valve
Bill of material
X-10
Part No.
X-10
X-10
Size - Function - Flow
1/4" - Double Pressure - 48.5 SCFM (X-10)
1/4" - Double Pressure - 48.5 SCFM (X-10)
Cv
0.63
0.63
인치
L
3.00
3.00
인치
L1
1.25
1.25
인치
L2
2.69
2.69
인치
H
2.35
2.35
인치
H1
0.38
0.38
인치
W
2.00
2.00
인치
W1
1.62
1.62
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성