您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
JXC517-BC
SMC Corporation
电动执行器
JXC 步进电机控制器
JXC 单轴步进电机控制器
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/electric_actuators/jxc/jxc_1/jxc51_asmtab.prj},{NB=JXC517-BC},{PROTOCOL=(5) NPN},{MOUNT=7},{CABLE=},{AA=Actuator part number=>},{SERIES=BC},{MOTOR=},{ACCURACY=},{SIZE=},{BEAR=},{DIRECTION=},{MOTORSIZE=},{LEAD=},{STROKE=0},{MRT=},{ANGLE=},{PPATH=jxc51/assembly/jxc51_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
JXC51 - 控制器/步进信号输入型,NPN型
明细表
JXC517-BC
通信协议
(5) NPN
安装方法
(7) 螺纹安装
(8) DIN导轨安装
(7) 螺纹安装
(8) DIN导轨安装
I/O电缆长度
(-) 无
(1) 1.5m
(3) 3m
(5) 5m
(-) 无
(1) 1.5m
(3) 3m
(5) 5m
AA
电动执行器型号=>
系列
BC - 空白控制器
LEFS - 电动执行器 滑台型 丝杠驱动
LEFB - 电动执行器 滑台型 皮带驱动
LEL - 电动执行器/导杆滑台
LEMB - 电动执行器/薄型滑台基本型
LEMC - 电动执行器/薄型滑台凸轮随动导轨型
LEMH - 电动执行器/薄型滑台直线导轨单轴式
LEMHT - 电动执行器/薄型滑台直线导轨双轴式
LEY - 电动执行器/杆型
LEYG - 电动执行器/导杆型
LES - 电动滑台/紧凑型
LESH - 电动滑台/高刚性型
LESYH - 电动滑台/高精度型
LEPP - 电动执行器/微型杆型
LEPS - 电动执行器/微型滑台型
LER - 电动摆台
LEHF - 电爪 两爪型
LEHS - 电爪 三爪型
LEHZ - 电爪 两爪型
LEHZJ - 电爪 两爪/带防尘罩
LEKFS - 电动执行器/高刚性高精度滑台型
BC - 空白控制器
LEFS - 电动执行器 滑台型 丝杠驱动
LEFB - 电动执行器 滑台型 皮带驱动
LEL - 电动执行器/导杆滑台
LEMB - 电动执行器/薄型滑台基本型
LEMC - 电动执行器/薄型滑台凸轮随动导轨型
LEMH - 电动执行器/薄型滑台直线导轨单轴式
LEMHT - 电动执行器/薄型滑台直线导轨双轴式
LEY - 电动执行器/杆型
LEYG - 电动执行器/导杆型
LES - 电动滑台/紧凑型
LESH - 电动滑台/高刚性型
LESYH - 电动滑台/高精度型
LEPP - 电动执行器/微型杆型
LEPS - 电动执行器/微型滑台型
LER - 电动摆台
LEHF - 电爪 两爪型
LEHS - 电爪 三爪型
LEHZ - 电爪 两爪型
LEHZJ - 电爪 两爪/带防尘罩
LEKFS - 电动执行器/高刚性高精度滑台型
电机类型
N/A
N/A
精度
N/A
N/A
尺寸
N/A
N/A
mm
轴承的种类
N/A
N/A
电机安装方向
N/A
N/A
导程
N/A
N/A
行程
0
0
mm
最大回转力矩
N/A
N/A
回转角度
N/A
N/A
°
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型