??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
JTMAS - Sheet Metal Mounting Plates/Brackets - Configurable - JTMAS
Bill of material
JTMAS-SP-A10-B5-T0.8-X0-F0-Y0-N0-L0-S0-NA0
Part Number
JTMAS-SP-A10-B5-T0.8-X0-F0-Y0-N0-L0-S0-NA0
Type
JTMAS
Material Symbol
A 1mm Increment
mm
Введите значение для A
A 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
B 1mm Increment
mm
Введите значение для B
B 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
T Selection
mm
Corner Cut Change
CC 1mm Increment
mm
X 0.1mm Increment
mm
F 0.1mm Increment
mm
Y Specification
Y 0.1mm Increment
mm
Hole Specification 1
Nominal Diameter 1
L 0.1mm Increment
mm
S Specification
S 0.1mm Increment
mm
Hole Specification 2
Nominal Diameter 2
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей