??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
JTHES - Welded Mounting Plates / Brackets - Dimension Configurable Type - JTHES
Bill of material
JTHES-SP-A15-B15-T0.8-F0-G0-N3-V0-S2.5-NA0-D3
Part Number
JTHES-SP-A15-B15-T0.8-F0-G0-N3-V0-S2.5-NA0-D3
Type
JTHES
Material Symbol
A 1mm Increment
mm
Введите значение для A
A 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
B 1mm Increment
mm
Введите значение для B
B 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
T Selection
mm
Corner Cut Change
CC 1mm Increment
mm
X Specification
X 0.1mm Increment
mm
F 0.1mm Increment
mm
Введите значение для F
F 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
Y Specification
Y 0.1mm Increment
mm
G 0.1mm Increment
mm
Введите значение для G
G 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
Hole Specification 1
Nominal Diameter 1
L Specification
L 0.1mm Increment
mm
V 0.1mm Increment
mm
Введите значение для V
V 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
S Specification
S 0.1mm Increment
mm
Hole Specification 2
Nominal Diameter 2
D 0.5mm Increment
mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей