??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
JTHAS - Welded Mounting Plates / Brackets - Dimension Configurable Type - JTHAS
Bill of material
JTHAS-SP-A15-B15-T0.8-X0-Y0-G0-M0-L2.8-D3
Part Number
JTHAS-SP-A15-B15-T0.8-X0-Y0-G0-M0-L2.8-D3
Type
JTHAS
Material Symbol
A 1mm Increment
mm
Введите значение для A
A 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
B 1mm Increment
mm
Введите значение для B
B 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
T Selection
mm
b
1.0 mm
Corner Cut Change
CC 1mm Increment
mm
X 0.1mm Increment
mm
Введите значение для X
X 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
Y Specification
Y 0.1mm Increment
mm
G 0.1mm Increment
mm
Hole Specification 1
Nominal Diameter 1
L 0.1mm Increment
mm
Введите значение для L
L 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
S Specification
S 0.1mm Increment
mm
D 0.5mm Increment (1mm Increment for D=31 or more)
mm
Введите значение для D
D 0.5mm Increment (1mm Increment for D=31 or more)
mm
cm
inch
ft
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей