??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
JTHAS - Welded Mounting Plates / Brackets - Dimension Configurable Type - JTHAS
Nomenclature
JTHAS-SP-A15-B15-T0.8-X0-Y0-G0-M0-L2.8-D3
Part Number
JTHAS-SP-A15-B15-T0.8-X0-Y0-G0-M0-L2.8-D3
Type
JTHAS
Material Symbol
A Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
B Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
Sélection T
mm
b
1.0 mm
Corner Cut Change
CC Incrément de 1 mm
mm
X Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour X
X Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
Y Specification
Y Incrément de 0.1 mm
mm
G Incrément de 0.1 mm
mm
Hole Specification 1
Diamètre nominal 1
L Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
S Specification
S Incrément de 0.1 mm
mm
D 0.5mm Increment (1mm Increment for D=31 or more)
mm
Entrez la valeur pour D
D 0.5mm Increment (1mm Increment for D=31 or more)
mm
cm
inch
ft
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés