??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
JTDCS - Sheet Metal Mounting Plates/Brackets - Configurable - JTDCS
Nomenclature
JTDCS-SP-A10-B5-T0.8-X0-Y0-N0-K0-L0-NA0-J0
Part Number
JTDCS-SP-A10-B5-T0.8-X0-Y0-N0-K0-L0-NA0-J0
Type
JTDCS
Material Symbol
A Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
B Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
Sélection T
mm
Corner Cut Change
CC Incrément de 1 mm
mm
Slotted Hole Angle Change
X Specification
X Incrément de 0.1 mm
mm
Y Specification
Y Incrément de 0.1 mm
mm
Hole Specification1
N (Bolt Hole)
Nominal Diameter1
K Incrément de 0.1 mm
mm
L Incrément de 0.1 mm
mm
Hole Specification2
NA (Bolt Hole)
Nominal Diameter2
J Incrément de 0.1 mm
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés