JT20
SMC Corporation
액추에이터
관련기기
플로팅 조인트
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/related_equipment/floating_joint/jt.prj},{NB=JT20(0)},{MODEL=JT20},{BORE=Φ20用},{M=M8x1.25},{THREAD2=0},{A=19.2},{B=8},{C=11.0},{D=25.4},{E=23.0},{F=10},{G=13.6},{H=22},{P=9.5},{CNSMASSEXACT=22},{THREADX=8},{I=20},{J=24.4},{L1=1.5},{L2=1.046},{L3=3.6},{R1=7.6},{R2=6.0},{THREADXX=1.25},{PLANE1=9.2},{L4=0.097},{LL=11.700}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
JT - 플로팅 조인트/표준형/경량 콤팩트 타입
BOM
JT20
형식
JT20
JT20
적용실린더
Φ20용
Φ20용
최대 나사체결 깊이
M8x1.25
M8x1.25
나사 on/off
on
off
on
off
A
19.2
19.2
mm
B
8
8
mm
C
11.0
11.0
mm
D
25.4
25.4
mm
E
23.0
23.0
mm
F
10
10
mm
G
13.6
13.6
mm
팔각대변
22
22
mm
최대 나사체결깊이
9.5
9.5
mm
질량
22
22
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성