??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
igus
Beschreibung
JSLM-AB - Anti-Backlash-Gewindemuttern, aus iglidur® J, Linksgewindeiglidur® J – bester Verschleiß im Trockenlauf
Stückliste
JSLM-AB-2220-TR10x2
Art. Nr.
JSLM-AB-2220-TR10x2
Info PDF
INFO
Durchmesser
22 mm
Länge
20 mm
Gewinde D1 x P
TR10x2
Durchmesser
10 mm
Steigung
2.0 mm
max. stat. F axial
840 N
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen