카탈로그: OEM Controls
생성됨: 23.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
OEM Controls
JS9SRMG677JS9S1-112-
OEM Controls
Handles
Powered by
CAD모델 선택
{oemcontrols/handles/js9_controller_asmtab.prj},{NB=JS9SRMG677JS9S1-112-},{SERIES=JS9},{HO=SR},{HT=MG6},{SS=77},{BOOT=JS9},{CE=S},{FPT=1},{LO=},{BO=1},{VI=12},{PPATH=js9_controller_asmtpl.prj},{SOFTWARE=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
OEM Controls
Description
JS9 Controller - JS9
Bill of material
JS9SRMG677JS9S1-112-
Series
JS9
Handle Operation
Spring Return
HD Spring Return
Spring Return
HD Spring Return
Handle Type
MG6
MG9
MG10
MG6
MG9
MG10
Shaft Size
77MM
97MM
116MM
Best - Engineering to Select
77MM
97MM
116MM
Best - Engineering to Select
Boot
JS9 - Standard
JS5 - Boot
Best - Engineering to Select
JS9 - Standard
JS5 - Boot
Best - Engineering to Select
Can Enclosure
Silver (Standard)
Black
Can With PEM Nut
Silver (Standard)
Black
Can With PEM Nut
Face Plate Type
P1 ✔
P1
P1
P2
P2
P3
P3
P4
P4
P5
P5
P6
P6
P7
P7
P8
P8
P9
P9
P10
P10
P11
P11
P12
P12
P13
P13
P14
P14
P15
P15
P16
P16
Lever Options
Without Lever
With Lever
Without Lever
With Lever
Additional Buttons
B1 ✔
B1
B1
B2
B2
B3
B3
B4
B4
B5
B5
B6
B6
B7
B7
B8
B8
B9
B9
B10
B10
B11
B11
B12
B12
B13
B13
B14
B14
B15
B15
B16
B16
Voltage Input
12V
24V
Other
12V
24V
Other
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성