카탈로그: OEM Controls
생성됨: 23.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
OEM Controls
JS8ABSRCDSRMG61011ES6812-
OEM Controls
Handles
Powered by
CAD모델 선택
{oemcontrols/handles/js8_controller_asmtab.prj},{NB=JS8ABSRCDSRMG61011ES6812-},{SERIES=JS8},{HOAB=ABSR},{HOCD=CDSR},{HT=MG6},{SS=10},{BOOT=ES},{CE=68},{FPT=1},{LO=},{BO=1},{VI=12},{PPATH=js8_controller_asmtpl.prj},{SOFTWARE=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
OEM Controls
Description
JS8 Controller - JS8
Bill of material
JS8ABSRCDSRMG61011ES6812-
Series
JS8
Handle Operation (A-B Axis)
Left and Right - Spring Return
Left and Right - Friction Hold
Left and Right - Spring Return
Left and Right - Friction Hold
Handle Operation (C-D Axis)
Up and Down - Spring Return
Up and Down - Friction Hold
Up and Down - Spring Return
Up and Down - Friction Hold
Handle Type
MG6
MG9
MG10
MG6
MG9
MG10
Shaft Size
10MM
12MM
Best - Engineering to Select
10MM
12MM
Best - Engineering to Select
Boot
Best - Engineering to Select
Standard
MG Style
Best - Engineering to Select
Standard
MG Style
Can Enclosure
68MM
75MM
103MM
68MM
75MM
103MM
Face Plate Type
P1 ✔
P1
P1
P2
P2
P3
P3
P4
P4
P5
P5
P6
P6
P7
P7
P8
P8
P9
P9
P10
P10
P11
P11
P12
P12
P13
P13
P14
P14
P15
P15
P16
P16
Lever Options
Without Lever
With Lever
Without Lever
With Lever
Additional Buttons
B1 ✔
B1
B1
B2
B2
B3
B3
B4
B4
B5
B5
B6
B6
B7
B7
B8
B8
B9
B9
B10
B10
B11
B11
B12
B12
B13
B13
B14
B14
B15
B15
B16
B16
Voltage Input
12V
24V
Other
12V
24V
Other
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성