카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
JPB-50
SAMLO
casters_level_adjusters
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/casters_level_adjusters/jpb.prj},{NB=JPB-50},{TYPECODE=JPB},{D=50},{H=85},{M=M12},{N=15},{C=46},{J=25},{E=38.0},{K=35.0},{G=70},{L=98.0},{T1=9},{T2=10},{SCREW=M12×35},{AL=250},{CATALOG=jpb.jpg},{T=4.500},{T3=7.800},{C1=44},{F=7.0},{A=74},{B=58},{S=45},{MX=12},{T4=2.000},{PPATH=jpb/../jpb/assmblies/jpb_asmtbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
JPB - Convenient Type Casters-Female Screw Type
Bill of material
JPB-50
typecode
JPB
D
50
50
H
85
85
M
M12
M12
N
15
15
C
46
46
J
25
25
E
38.0
38.0
K
35.0
35.0
G
70
70
L
98.0
98.0
T1
9
9
T2
10
10
screw
M12×35
M12×35
Allowable Load
250
250
catalog
jpb.jpg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성