피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
dansk
Deutsch
English
español
français
italiano
한국어
Nederlands
polski
português
русский
slovenščina
svenska
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: HEB
생성됨: 19.3.2010
카탈로그의 특징:
german, english, french
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
키네매틱 / 형상 제약 정의
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
HEB
rod end EM 20
HEB
부속품
연결부
Powered by
CAD모델 선택
{heb/zubehoer/gelenkkoepfe/em_asmtab.prj},{NB=Gelenkkopf EM 20},{IDNR=},{TYP=EM 20},{S1=},{D7=20},{A6=M20x1.5},{B4=51},{D8=29.0},{B9=16},{B8=12},{H=78},{A5=47},{I3=25},{ALPHA1=9.0},{GEWICHT=0.270},{TZD=25200},{TZS=76700},{NDM=20.000},{P=1.500},{PPATH=em/em_asmtpl.prj},{CNSDENSITY=7.860},{CNSMAT=Stahl},{CTN=84833080},{SDT=ab Lager ggf. auf Anfrage}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
회사명
HEB
내용
구면 베어링 및 외부 나사가있는 조인트 - EM
BOM
rod end EM 20
형
EM 20
EM 20
Thread left/right
오른쪽
왼쪽
오른쪽
왼쪽
d7
20
20
mm
무게
0.270
0.270
kg
부하 용량 동적 C
25200
25200
N
부하 용량 정적 Co
76700
76700
N
Custom tariff number
84833080
Standard delivery time
ab Lager ggf. auf Anfrage
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성