??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FATH
Description
Joint d'encadrement souple 4,7 / 4 – 2
Nomenclature
092066
Code article
092066
A
14 mm
B
7 mm
C
4.7 mm
Profilé
l/l
pour panneau
4 - 6 mm/ 6 - 7 (8*) mm
Rainure
8 / 10
Poids
30.8 g/m
Numéro du tarif douanier
40082900
ID Nr.
166977
Certificat
Certificat
Certificat
Certificat
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés