카탈로그: Maschinenbau Kitz
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Maschinenbau Kitz
B46.00.034
Maschinenbau Kitz
mk Systems Profile Technology
mk Assembly Components
Angles
Adjustable Angles
Powered by
CAD모델 선택
{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/mk_verbinde/winkelvs/gelenkwinkel/gw_a25_3_o_asmtab.prj},{NB=B46.00.03430},{ARTIKELNR=B46.00.034},{BZ1=Gelenkwinkelschenkel A25/3},{BZ2=ohne Befestigungsmaterial},{WIN=30},{OBRFL=gleitgeschliffen},{MTR=AlMgSi 0,7 F28},{ABM=25 x 60 x 60 mm},{FRB=Alu natur},{PPATH=gw_a25_3_o_sch.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Maschinenbau Kitz
Description
Joint corner tHighs A25/3 - as shown
Bill of material
B46.00.034
Article number
B46.00.034
Description
Joint corner tHighs A25/3
Notation
as shown
Angle
30.000
45.000
60.000
120.000
135.000
150.000
180.000
30.000
45.000
60.000
120.000
135.000
150.000
180.000
°
Surface
tumbled
Material
AlMgSi 0,7 F28
Measure
25 x 60 x 60 mm
Colour
Alu natural
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성