JJM-12
WMBerg
METRIC
Couplings and Clutches
Slip Couplings, Clutches
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_couplings_and_clutches/slip_couplings_clutches/mg30.prj},{NB=JJM-12},{PN=JJM-12},{DES=Slip Coupling},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=G30},{MAT=Stainless Steel DIN 1.4305},{A=10.000},{B=10.000},{L=36.3},{D=31.8},{H=15.7},{K=6.4},{T=15.7},{TD=33.9 ± 3.5},{NDM2=3.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
JJM - Slip Couplings - Stainless Steel DIN 1.4305 3mm to 19mm Bores
Bill of material
JJM-12
Product No.
JJM-12
JJM-12
Description
Slip Coupling
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
Stainless Steel DIN 1.4305
Bore ØA (+0.015/-0.000)
10.000
10.000
mm
Bore ØB (+0.015/-0.000)
10.000
10.000
mm
Overall Length L (±0.5)
36.3
36.3
mm
Outside Diameter ØD (±0.5)
31.8
31.8
mm
Hub Diameter ØH (±0.5)
15.7
15.7
mm
Dimension K (±0.5)
6.4
6.4
mm
Dimension
15.7
15.7
mm
Torque BI Direction
33.9 ± 3.5
33.9 ± 3.5
N*cm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성