JJ5SY5-10SAAN-02U-C10
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
파일럿식 4·5포트 솔레노이드
JSY5000 Compact 5 Port Solenoid Valve Plug-in Type
매니폴드 베이스
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/jsy5000_p/manifold_base/jj5sy5_10sa_ex245_base_asmtab.prj},{NB=JJ5SY5-10SAAN-02U-C10_D},{TYPE=(10) Side ported},{SIUNIT=AAN},{IOMS=},{NUMIO=},{VS=2},{PEENTRY=U},{SEBLOCK=},{ABSIZE=C10},{IOST1=},{IOST2=},{IOST3=},{IOST4=},{IOST5=},{IOST6=},{IOST7=},{IOST8=},{WIRING=D},{PPATH=../jj5sy5-10sa-ex245/assembly/jj5sy5_10sa_ex245_base_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
JJ5SY5-10SA-EX245-BASE - Plug-in Connector Connecting Base:Series EX245
BOM
JJ5SY5-10SAAN-02U-C10
Type
(10) Side ported
SI unit
(AAN) PROFINET; Push/Pull(SCRJ):2 pcs; Push/Pull(24 V):2 pcs
(ABN) PROFINET; Push/Pull(RJ45):2 pcs; Push/Pull(24 V):2 pcs
(ACN) PROFINET; M12:2 pcs; 7/8 inch:2 pcs
(0) Without SI unit
(AAN) PROFINET; Push/Pull(SCRJ):2 pcs; Push/Pull(24 V):2 pcs
(ABN) PROFINET; Push/Pull(RJ45):2 pcs; Push/Pull(24 V):2 pcs
(ACN) PROFINET; M12:2 pcs; 7/8 inch:2 pcs
(0) Without SI unit
With or without I/O modules
(-) Without I/O module
(Y) With I/O module
(-) Without I/O module
(Y) With I/O module
Number of I/O modules
(-) Without I/O module
(-) Without I/O module
Valve stations
P, E port entry,SUP/EXH block assembly
(U) U side
(D) D side
(B) Both sides
(U) U side
(D) D side
(B) Both sides
SUP/EXH block assembly
(-) Internal pilot
(S) Internal pilot/Built-in silencer
(R) External pilot
(-) Internal pilot
(S) Internal pilot/Built-in silencer
(R) External pilot
A/B port size
(C10) ø10 One-touch fitting
(C12) ø12 One-touch fitting
(C10) ø10 One-touch fitting
(C12) ø12 One-touch fitting
I/O unit station 1
N/A
N/A
I/O unit station 2
N/A
N/A
I/O unit station 3
N/A
N/A
I/O unit station 4
N/A
N/A
I/O unit station 5
N/A
N/A
I/O unit station 6
N/A
N/A
I/O unit station 7
N/A
N/A
I/O unit station 8
N/A
N/A
Wiring specification
(D) Double wiring
(S) Specified layout
(D) Double wiring
(S) Specified layout
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성