您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
JJ5SY5-10S0-02U-C10
SMC Corporation
方向控制阀
电磁阀
先导式4/5通电磁阀
JSY5000 紧凑型5通电磁阀 插入式
集装板
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/jsy5000_p/manifold_base/jj5sy5_10s_ex250_base_asmtab.prj},{NB=JJ5SY5-10S0-02U-C10_EX250_D},{TYPE=(10) Side ported},{SIUNIT=0},{IBS=},{IBT=},{VS=2},{PEENTRY=U},{ABSIZE=C10},{MOUNTING=},{WIRING=D},{PPATH=../jj5sy5-10s-ex250/assembly/jj5sy5_10s_ex250_base_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
JJ5SY5-10S-EX250-BASE - 插入式插件连接底板:对应EX250系列
明细表
JJ5SY5-10S0-02U-C10
型式
(10) 侧向配管型
SI单元规格
(0) 无SI单元
(Q) DeviceNet (-COM)
(N) PROFIBUS DP (-COM)
(TA) AS-Interface (-COM)/电源2系统/8in/8out 31SlaveMode
(TB) AS-Interface (-COM)/电源2系统/4in/4out 31SlaveMode
(TC) AS-Interface (-COM)/电源1系统/8in/8out 31SlaveMode
(TD) AS-Interface (-COM)/电源1系统/4in/4out 31SlaveMode
(Y) CANopen (-COM)
(ZE) EtherNet/IP (-COM)
(0) 无SI单元
(Q) DeviceNet (-COM)
(N) PROFIBUS DP (-COM)
(TA) AS-Interface (-COM)/电源2系统/8in/8out 31SlaveMode
(TB) AS-Interface (-COM)/电源2系统/4in/4out 31SlaveMode
(TC) AS-Interface (-COM)/电源1系统/8in/8out 31SlaveMode
(TD) AS-Interface (-COM)/电源1系统/4in/4out 31SlaveMode
(Y) CANopen (-COM)
(ZE) EtherNet/IP (-COM)
输入块位数
(-) 无
(-) 无
输入块规格
(-) 无输入块
(-) 无输入块
阀位数
P,E通口引出位置、给排气块组件规格
(U) U侧/内部先导式
(D) D侧/内部先导式
(B) 两侧/内部先导式
(C) U侧/内部先导式・内置消声器
(E) D侧/内部先导式・内置消声器
(F) 两侧/内部先导式・内置消声器
(G) U侧/外部先导(定制规格)
(H) D侧/外部先导(定制规格)
(J) 两侧/外部先导(定制规格)
(U) U侧/内部先导式
(D) D侧/内部先导式
(B) 两侧/内部先导式
(C) U侧/内部先导式・内置消声器
(E) D侧/内部先导式・内置消声器
(F) 两侧/内部先导式・内置消声器
(G) U侧/外部先导(定制规格)
(H) D侧/外部先导(定制规格)
(J) 两侧/外部先导(定制规格)
A,B通口接管口径
(C10) ø10快换接头
(C12) ø12快换接头
(C10) ø10快换接头
(C12) ø12快换接头
安装方法及选项
(-) 直接安装
(-) 直接安装
配线规格
(D) 双配线
(S) 配列指定
(D) 双配线
(S) 配列指定
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型