JJ5SY3-40-02U-M5+Valves assembly
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
파일럿식 4·5포트 솔레노이드
JSY3000 Compact 5 Port Solenoid Valve Non Plug-in Type
Manifold Assembly
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/jsy3000_np/manifold_assembly/jj5sy3-40_41_assy_asmtab.prj},{NB=JJ5SY3-40-02U-M5_40-5LZ_11},{COMMENT=Please order the valve and blanking plate separately.},{PMODEL=40},{PILOT1=},{VS=2},{LOCATION=U},{ABSIZE=M5},{THREAD=},{MOUNTING=},{VV=Valve SPEC=>},{PILOT2=},{COIL=},{VOLTAGE=(5) 24 VDC},{ENTRY=L},{SUPPRESSOR=(Z) With light/surge voltage suppressor},{MANUAL=},{NO1=1},{NO2=1},{NO3=},{NO4=},{NO5=},{NO6=},{NO7=},{NO8=},{NO9=},{NO10=},{NO11=},{NO12=},{NO13=},{NO14=},{NO15=},{NO16=},{NO17=},{NO18=},{NO19=},{NO20=},{PPATH=../jj5sy3-40_41/assembly/jj5sy3-40_41_assy_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
JJ5SY3-40_41 - Metal Base Side Ported/Bottom Ported
BOM
JJ5SY3-40-02U-M5+Valves assembly
Comment
Please order the valve and blanking plate separately.
형식
(40) 횡배관형
(41) 밑배관형
(40) 횡배관형
(41) 밑배관형
파일럿 사양
(-) 내부 파일럿
(R) 외부 파일럿(주문제작 사양)
(-) 내부 파일럿
(R) 외부 파일럿(주문제작 사양)
밸브 연수
P,E포트 취출위치
(U) U측
(D) D측
(B) 양측
(U) U측
(D) D측
(B) 양측
A,B포트 관접속구경
(M5) M5×0.8
(01) 1/8
(C6) Fixed dia6 one-touch fitting
(KC6) 교환형 φ6 원터치 피팅
(KC8) 교환형 φ8 원터치 피팅
(M5) M5×0.8
(01) 1/8
(C6) Fixed dia6 one-touch fitting
(KC6) 교환형 φ6 원터치 피팅
(KC8) 교환형 φ8 원터치 피팅
나사종류
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
설치방법
(-) 직접 설치
(D) DIN 레일 장착형
(D0) DIN 레일 설치(DIN 레일 부착)
(D3) 3연용
(D4) 4연용
(D5) 5연용
(D6) 6연용
(D7) 7연용
(D8) 8연용
(D9) 9연용
(D10) 10연용
(D11) 11연용
(D12) 12연용
(D13) 13연용
(D14) 14연용
(D15) 15연용
(D16) 16연용
(D17) 17연용
(D18) 18연용
(D19) 19연용
(D20) 20연용
(-) 직접 설치
(D) DIN 레일 장착형
(D0) DIN 레일 설치(DIN 레일 부착)
(D3) 3연용
(D4) 4연용
(D5) 5연용
(D6) 6연용
(D7) 7연용
(D8) 8연용
(D9) 9연용
(D10) 10연용
(D11) 11연용
(D12) 12연용
(D13) 13연용
(D14) 14연용
(D15) 15연용
(D16) 16연용
(D17) 17연용
(D18) 18연용
(D19) 19연용
(D20) 20연용
VV
밸브사양=>
파일럿 사양
(-) 내부 파일럿
(-) 내부 파일럿
코일 사양
(-) 표준
(T) With power saving circuit (Continuous duty type): 0.1 W
(-) 표준
(T) With power saving circuit (Continuous duty type): 0.1 W
정격전압
(5) DC24V
리드선 취출
(L) L형 플러그 커넥터/리드선 (길이 300mm)
(LO) L형 플러그 커넥터 & 커넥터 없음
(M) M형 플러그 커넥터/리드선 부착(길이 300 mm)
(MO) M형 플러그 커넥터 & 커넥터 없음
(WO) Without connector cable
(W1) With connector cable/Cable length 300 mm
(W2) With connector cable/Cable length 500 mm
(W3) With connector cable/Cable length 1000 mm
(W4) With connector cable/Cable length 2000 mm
(W5) With connector cable/Cable length 3000 mm
(W6) With connector cable/Cable length 4000 mm
(W7) With connector cable/Cable length 5000 mm
(WAO) Without connector cable
(WA1) With connector cable/Cable length 300 mm
(WA2) With connector cable/Cable length 500 mm
(WA3) With connector cable/Cable length 1000 mm
(WA4) With connector cable/Cable length 2000 mm
(WA5) With connector cable/Cable length 3000 mm
(WA6) With connector cable/Cable length 4000 mm
(WA7) With connector cable/Cable length 5000 mm
(L) L형 플러그 커넥터/리드선 (길이 300mm)
(LO) L형 플러그 커넥터 & 커넥터 없음
(M) M형 플러그 커넥터/리드선 부착(길이 300 mm)
(MO) M형 플러그 커넥터 & 커넥터 없음
(WO) Without connector cable
(W1) With connector cable/Cable length 300 mm
(W2) With connector cable/Cable length 500 mm
(W3) With connector cable/Cable length 1000 mm
(W4) With connector cable/Cable length 2000 mm
(W5) With connector cable/Cable length 3000 mm
(W6) With connector cable/Cable length 4000 mm
(W7) With connector cable/Cable length 5000 mm
(WAO) Without connector cable
(WA1) With connector cable/Cable length 300 mm
(WA2) With connector cable/Cable length 500 mm
(WA3) With connector cable/Cable length 1000 mm
(WA4) With connector cable/Cable length 2000 mm
(WA5) With connector cable/Cable length 3000 mm
(WA6) With connector cable/Cable length 4000 mm
(WA7) With connector cable/Cable length 5000 mm
램프/서지전압 보호회로 부착
(Z) 램프,서지전압 보호회로 부착
수동조작(매뉴얼)
(-) Non-lock push식
(D) Push-turn lock식 드라이버 조작형
(E) Push-turn lock식 수동조작형
(-) Non-lock push식
(D) Push-turn lock식 드라이버 조작형
(E) Push-turn lock식 수동조작형
1연
(1) 2위치 싱글
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(A) 듀얼 3포트 밸브 : N.C./N.C.
(B) 듀얼 3포트 밸브 : N.O./N.O.
(C) 듀얼 3포트 밸브 : N.C./N.O.
(0) 블랭킹 플레이트
(1) 2위치 싱글
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(A) 듀얼 3포트 밸브 : N.C./N.C.
(B) 듀얼 3포트 밸브 : N.O./N.O.
(C) 듀얼 3포트 밸브 : N.C./N.O.
(0) 블랭킹 플레이트
2연
(1) 2위치 싱글
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(A) 듀얼 3포트 밸브 : N.C./N.C.
(B) 듀얼 3포트 밸브 : N.O./N.O.
(C) 듀얼 3포트 밸브 : N.C./N.O.
(0) 블랭킹 플레이트
(1) 2위치 싱글
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(A) 듀얼 3포트 밸브 : N.C./N.C.
(B) 듀얼 3포트 밸브 : N.O./N.O.
(C) 듀얼 3포트 밸브 : N.C./N.O.
(0) 블랭킹 플레이트
3연
N/A
N/A
4연
N/A
N/A
5연
N/A
N/A
6연
N/A
N/A
7연
N/A
N/A
8연
N/A
N/A
9연
N/A
N/A
10연
N/A
N/A
11연
N/A
N/A
12연
N/A
N/A
13연
N/A
N/A
14연
N/A
N/A
15연
N/A
N/A
16연
N/A
N/A
17연
N/A
N/A
18연
N/A
N/A
19연
N/A
N/A
20연
N/A
N/A
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성