??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 21
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
JGZ - Pince concentrique à 3 doigts - Pince universelle
Nomenclature
SCHUNK-0308930 JGZ 80-1
ID
Description
Informations supplémentaires sur le produit
Vers la page produit
Outil de calcul et de conception « Préhension »
Course par doigt
Kit d'accessoires avec douilles de centrage
Étoile d'éjection à ressort (facultatif à commander)
Course Étoile d'éjection à ressort
Force de fermeture/ouverture
N
Force du ressort min.
Poids
kg
Poids de pièce recommandé
kg
Consommation de fluide course double
cm^3
Pression d'utilisation min./max.
bar
Pression d'utilisation nominale
6 bar
Pression de purge d'air min./max.
0.5/1 bar
Temps de fermeture/ouverture
s
Temps de fermeture /¬ouverture avec ressort
s
Longueur de doigt max. admissible
mm
Masse maximale admissible par doigt
kg
Indice de protection IP
40
Température ambiante min./max.
5/90 °C
Répétabilité
mm
Classe salle blanche ISO-14644-1
5
Numéro du tarif douanier
84799070
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés