??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 48
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
JGP-P - Pinza a 2 griffe parallele - Pinza universale
Lista materiale
SCHUNK-1460270 JGP-P 100-1-AS
ID
Descrizione
Ulteriori informazioni sul prodotto
Alla pagina del prodotto
Presa dello strumento di progettazione e calcolo
EPLAN Data Portal
Corsa per griffa
Centering sleeve (included in the accessory kit)
Optional mounting option
Cappuccio di protezione (opzionale per ordinare)
Corsa per griffa
mm
Closing force
N
Opening force
N
Min. spring force
N
Peso
kg
Recommended workpiece weight
kg
Consumo d'aria corsa doppia
cm³
Pressione d'esercizio min.
bar
Pressione di esercizio max.
bar
Pressione d'esercizio nominale
6 bar
Min. air purge pressure
0.5 bar
Max. air purge pressure
1 bar
Closing time
s
Opening time
s
Closing/opening time with spring
s
Max. permissible finger length
mm
Max. permissible mass per finger
kg
Classe IP
40
Min. ambient temperature
5 °C
Max. ambient temperature
90 °C
Ripetibilità
mm
Length X
mm
Width Y
mm
Height Z
mm
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD