??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 48
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
JGP-P - Pince parallèle à 2 doigts - Pince universelle
Nomenclature
SCHUNK-1460270 JGP-P 100-1-AS
ID
Description
Informations supplémentaires sur le produit
Vers la page produit
Outil de calcul et de conception « Préhension »
EPLAN Data Portal
Course par doigt
Centering sleeve (included in the accessory kit)
Optional mounting option
Capot de protection (facultatif sur commande)
Course par doigt
mm
Closing force
N
Opening force
N
Min. spring force
N
Poids
kg
Recommended workpiece weight
kg
Consommation de fluide course double
cm³
Pression d'utilisation min.
bar
Consommation en liquide pour le pivotement
bar
Pression d'utilisation nominale
6 bar
Min. air purge pressure
0.5 bar
Max. air purge pressure
1 bar
Closing time
s
Opening time
s
Closing/opening time with spring
s
Max. permissible finger length
mm
Max. permissible mass per finger
kg
Indice de protection IP
40
Min. ambient temperature
5 °C
Max. ambient temperature
90 °C
Répétabilité
mm
Length X
mm
Width Y
mm
Height Z
mm
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés