??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 48
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
JGP-P - Двухпальцевый параллельный захват - Универсальный захват
Спецификация
SCHUNK-1460270 JGP-P 100-1-AS
Идент. №
Описание
Дополнительная информация о продукте
На страницу товара
Расчет и проектирование захвата инструмента
EPLAN Data Portal
Ход на кулачок
Centering sleeve (included in the accessory kit)
Optional mounting option
Защитная крышка (необязательно заказывать)
Ход на кулачок
mm
Closing force
N
Opening force
N
Min. spring force
N
Масса
kg
Recommended workpiece weight
kg
Расход среды на двойной ход
cm³
Мин. рабочее давление
bar
Макс. рабочее давление
bar
Номинальное рабочее давление
6 bar
Min. air purge pressure
0.5 bar
Max. air purge pressure
1 bar
Closing time
s
Opening time
s
Closing/opening time with spring
s
Max. permissible finger length
mm
Max. permissible mass per finger
kg
Класс защиты IP
40
Min. ambient temperature
5 °C
Max. ambient temperature
90 °C
Повторяемость
mm
Length X
mm
Width Y
mm
Height Z
mm
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей