??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
JFSD - Profilé assemblé par pièce de raccordement, type à raccord double de fixation de pré-montage
Nomenclature
JFSD6-3030L-100
Référence pièce
Matériau du profilé en aluminium
EN AC-51400-T5 équivalent
Traitement de surface du profilé en aluminium
Traitement d'alumite
Matériau du raccord double pour prémontage
1.4401/X5CrNiMo17-12-2
Matériau du raccord double pour prémontage-Ecrou excentrique
1.4401/X5CrNiMo17-12-2
Matériau du raccord double pour prémontage-Vis d'assemblage à tête à six pans creux
EN 1.4301 équivalent
Composant de raccordement
L, Incrément de 0.5 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L, Incrément de 0.5 mm
mm
cm
inch
ft
Profilé
Composant de raccord intégré-Raccord double de pré-montage
Composant de raccord intégré-Quantité de raccord double de pré-montage
1
A
mm
Clé requise lors du serrage
Taraud sur l'extrémité droite
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés