카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
JFRM-LC-0001-TR8X1.5
igus
DryLin®
Trapezoidal
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/trapezgewindemutter/jfrm_lc_0001.prj},{NB=JFRM-LC-0001-TR8X1.5},{ARTNR=JFRM-LC-0001-TR8X1.5},{INFO=INFO},{TR=TR8x1.5},{D1=8},{P=1.5},{D2=16},{D3=38.1},{D4=28.3},{D5=5.2},{B1=28.3},{B2=4.8},{F=75},{LM=0,01-0,03},{D7=11.900},{D7X=11.900},{R=4.750},{R2=1.500},{L=4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
JFRM-LC-0001 - Lead screw nuts
Bill of material
JFRM-LC-0001-TR8X1.5
Part no.
JFRM-LC-0001-TR8X1.5
JFRM-LC-0001-TR8X1.5
Info PDF
INFO
Thread D1 x P
TR8x1.5
TR8x1.5
Diameter
8
8
mm
Diameter
16
16
mm
Diameter
38.1
38.1
mm
Diameter
28.3
28.3
mm
Diameter
5.2
5.2
mm
Length
28.3
28.3
mm
Length
4.8
4.8
mm
Max. static F
75
75
N
Max. idling torque (with one O ring)
0,01-0,03
0,01-0,03
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성