??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 5
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
JFRKM-EFOM - Sphärische Trapezgewindemutter mit Kugelkalotte in Flanschlagergehäuse
Bill of material
JFRKM-EFOM-TR10x2
Part no.
Info PDF
INFO
Flächentraganteil
mm2
Durchmesser
mm
Länge
52 mm
Breite
26 mm
Höhe
12 mm
Höhe
6.5 mm
Länge
36 mm
Breite
22.2 mm
Gewinde D1 x P
max. stat. F axial
N
Schwenkwinkel stat
25 °
Schwenkwinkel dyn.
30 °
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir